16 TCM T2 CTL 6000.000 - Produkt przestarzały

Produkt 16 TCM T2 CTL 6000.000 jest obecnie elementem przestarzałym.

16 TCM T2 CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, metryczne, 16 mm Średnica, StandardoweMin. 50 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  5 Days*
Cięte na długość:

Min.: 1000.0 mm  Maks.: 6000.0 mm  Tolerancja ±0,8 mm


  • Podpory wału upraszczają montaż wałów 60 Case firmy Thomson. Użytkownicy wałów 60 Case firmy Thomson powinni rozważyć zastosowanie tych podpór wału.
  • Wszystkie wały z wstępnie wywierconymi otworami mają standardowe wymiary Y (Y1 = Y2). Wymiar Y to odległość od środka wstępnie wywierconych otworów do najbliższych końców wału.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 16.0000
[G] 10
[X] 100.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Wstępnie wywiercony wzór otworu T2
Materiał, wał Stal węglowa CF53
Wykończenie powierzchni 0,25 Ra, µm
Twardość Min. 50 w skali C Rockwella
Opcja wstępnego wywiercenia (PD) Wstępnie wywiercone
Długość 6 000,0 mm / 236,2 in
Średnica 16 mm / 0,630 in
Ciężar 9,600 kg/m / 69,437 lbs/ft
Stożek 0,0020 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: